Productos FDN20-16XSG
estación I/O compacta para DeviceNet
16 canales digitales universales
Referencia: F0175- Esclavo DeviceNet
- Bloque de terminales con abrazadera roscada extraíble de 5 polos para la conexión del bus de campo DeviceNet
- Interruptor de codificación para el ajuste de la dirección DeviceNet™
- 3 grupos de alimentación I/O separados entre sí galvánicamente
- 16 canales digitales universales, DI / DO
- 24VCC, conmutación positiva
- Corriente de salida: 0.5A
- Grado de protección IP20

Datos generales
EAN | 4047101687019 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | US |
Peso | 268 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Devicenet |
Tipo de señal | Entrada/salida digital |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta |
Velocidad de transmisión del bus de campo | 125/250/500 Kbit/s |
Técnica de conexión bus de campo | Regleta de bornes roscados enchufable |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | cULus |