Productos  C32D/R DC24V

Comat Releco by TURCK

Relé de control, vida útil ampliada

Referencia: C2175
    • Contacto doble de conmutación, 3 polos
    • Clasificación de los contactos: 6 A/250 V CA1, 6 A/30 V CC1
    • Voltaje de la bobina: 24 V CC
#

Datos técnicos

Tipo de aparato Relé de control, vida útil ampliada
Contactos 3 changeover twin contacts
Capacidad de carga de los contactos 6A/250V AC1, 6A/30V DC1

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Select Country

Turck worldwide

to top