Productos  STB16-4RC/1.5-BU

Sistema de E/S excom

juego de 16 bloques de bornes de 4 polos, bornes elásticos azul

Referencia: 9909623
    Conjunto: Bloque de terminales de 4 polos, terminales de tipo resorte azules, paquete estándar de 16 piezas.
#

Datos generales

EAN 4047101271386
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250381 -/- documentación (periferia descentralizada) [AGZ340004]
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen DE
Peso 61 g

Datos técnicos

Protocolo de red PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Tipo de dispositivo Accesorios
Grado de protección IP20

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top