Productos  IMX12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC

transmisor de señal analógica

2 canales

Referencia: 7580404
    • Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de salida
    • Aislamiento galvánico completo
    • HART transparente
    • Bornes roscados extraíbles
    • Puente energético (conector incl. en el volumen de suministro)
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
    • Instalación en zona 2
    • SIL 2
#

Datos generales

EAN 4047101311228
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- transductor (universal)
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 169 g

Datos técnicos

Tipo de señal Salida analógica (HART transparente)
Tipo de dispositivo Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica)
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal puente energético de 24 VCD
Número de canales 2
variante de conexión puente energético con señal de fallo colectivo
Conexión eléctrica Terminales roscados extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Accesorios de montaje

7580954
7580955
7580956
7580957

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top