Productos IM12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC
transductores-aisladores
1 canales
Referencia: 7580321- Función de distribuidor
- Circuitos de entrada supervisados en caso de rotura del cable y cortocircuito
- Aislamiento completo galvánico
- HART transparente
- Terminales roscados extraíbles
- Para uso en ATEX en Zona 2, cUL
- SIL 2

Datos generales
EAN | 4047101421200 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- transductor-alimentador |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 166 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Entrada analógica (HART transparente) |
Tipo de dispositivo | Transductores-aisladores |
Modelo Ex | No |
Aprobaciones | cULus |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
Voltaje nominal | 24 VCC |
Número de canales | 1 |
Conexión eléctrica | Terminales roscados extraíbles, 2 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM(X)12 |