Productos IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
transductores-aisladores
2 canales
Referencia: 7580305- Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada
- Aislamiento galvánico completo
- HART transparente
- Bornes roscados extraíbles
- ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
- Instalación en zona 2
- SIL 2

Datos generales
EAN | 4047101311112 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210119 -/- transductor-alimentador |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 188 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Entrada analógica (HART transparente) |
Tipo de dispositivo | Transductores-aisladores |
Modelo Ex | Sí |
Aprobaciones | ATEX |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
Voltaje nominal | 24 VCC |
Número de canales | 2 |
Conexión eléctrica | Terminales roscados extraíbles, 2 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM(X)12 |
Data Sheets
Catálogo de productos
Declaración de conformidad EU
EPLAN Electric P8
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
TÜV 15 ATEX 158337 X | 704 KB |
cFMus- 0015X | 644 KB |
IECEx - TUN15.0031X | 1597 KB |
UL - IS-1.317 | 327 KB |
NEPSI - GYJ15.1426 IMX12-AI | 929 KB |
Kosha - 16-AV4BO-0218X | 643 KB |