Productos IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V
Controlador del armario de distribución
Sensores internos y externos
Referencia: 7570102- Dos contactos sin potencial
- Registro de temperatura
- Registro de humedad
- Registro de la distancia a la puerta del armario de distribución
- IO-Link parametrizable
- Conexión de dos aparatos vía CAN bus
- Puente energético
- Aislamiento galvánico de las salidas (A1/A2)
- Bornes roscados extraíbles

Datos generales
EAN | 4047101416374 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank) |
Código aduanero de la mercancía | 90314990000 |
País de origen | DE |
Peso | 168 g |
Datos técnicos
Tipo de dispositivo | Controlador del armario de distribución |
Modelo Ex | No |
Voltaje nominal | puente energético de 24 VCD |
salida digital | salida del transistor |
Conexión eléctrica | Terminales roscados extraíbles, 2 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM(X)12 |
Data Sheets
Catálogo de productos
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Instrucciones de uso
Manual
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |