Productos IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L/CC
Controlador del armario de distribución
sensores internos
Referencia: 7570093- Dos contactos sin potencial
- registro de temperatura
- Registro de humedad
- Registro de la distancia a la puerta del armario de distribución
- Aislamiento galvánico de las salidas (A1/A2)
- Terminales elásticos extraíbles
- ATEX, IECEx

Datos generales
EAN | 4047101346817 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank) |
Código aduanero de la mercancía | 84702900000 |
País de origen | DE |
Peso | 136 g |
Datos técnicos
Tipo de dispositivo | Controlador del armario de distribución |
Modelo Ex | Sí |
Aprobaciones | ATEX, IECEx |
Voltaje nominal | 24 VCC |
salida digital | salida del transistor |
Conexión eléctrica | Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM(X)12 |