Productos IM82-24-10-3P
Módulo de fuente de alimentación conmutada
Referencia: 7545046- Tensión de salida regulable de 22,5 hasta 28,5 VCC
- Corriente nominal de 10 A
- Modo individual/en paralelo
- Protección contra sobrecarga
- Fuente de alimentación trifásica
- Tensión de servicio universal
- Tiempo de compensación del fallo de la red de hasta 20 ms
- Mayor rendimiento
- Autorrefrigeración de aire
- Relé Power-good
- cULus Listed
- Tensión baja de seguridad conforme a IEC/EN 60950

Datos generales
EAN | 4047101338041 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230209 -/- suministro de corriente, tensión |
Código aduanero de la mercancía | 85044095900 |
País de origen | CN |
Peso | 1272 g |
Datos técnicos
Alimentación de tensión | 3 × CA 380…480 V |
Tensión nominal de salida | 24 V |
Corriente nominal | 10 A |
Seguridad interna | T 3 × T 2 A/600 VCA |
Modo en paralelo | máx. 2 aparatos cada uno con 90% corriente bajo carga, conmutación mediante interruptor DIP |
Buena salida de potencia | sí |
Conexión eléctrica | Terminales roscados |
Medidas | 118 x 89 x 124 mm |
Grado de protección | IP20 |