Productos  IM82-24-5.0

Módulo de fuente de alimentación conmutada

Referencia: 7545042
    • tensión de salida regulable de 22,5 hasta 28,5 VCC
    • corriente nominal de 5 A
    • modo individual/en paralelo
    • protección contra sobrecarga
    • bornes extraíbles
    • Tensión de servicio universal
    • Tiempo de compensación del fallo de la red de hasta 30 ms
    • Mayor rendimiento
    • Autorrefrigeración de aire
    • Relé Power-good
    • cULus Listed
    • Tensión baja de seguridad conforme a IEC/EN 60950
    • SEMI-F47
#

Datos generales

EAN 4047101262827
Código eCl@ss (V5.1.4): 27230209 -/- suministro de corriente, tensión
Código aduanero de la mercancía 85044095900
País de origen TW
Peso 978 g

Datos técnicos

Alimentación de tensión 230 VUC
Tensión nominal de salida 24  V
Corriente nominal 5  A
Seguridad interna T 3,15 A/250 VCA
Modo en paralelo sí, conmutación con interruptor, máx. 3 aparatos con 90% de corriente de carga cada uno
Buena salida de potencia
Conexión eléctrica Terminales roscados
Medidas 143.5 x 64 x 116.6 mm
Grado de protección IP20

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top