Productos IM12-22EX-R
amplificador aislador
2 canales
Referencia: 7541233- Dos salidas de relé (contacto de cierre)
- Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
- Posibilidad de multiplicación de señal
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
- Instalación en zona 2

Datos generales
EAN | 4047101119701 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- amplificador-separador |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 155 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Entrada digital |
Tipo de dispositivo | Amplificador-separador |
Modelo Ex | Sí |
Aprobaciones | ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO |
Voltaje nominal | Rango de voltaje universal |
Número de canales | 2 |
salida digital | salida de relé |
Conexión eléctrica | 4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración de conformidad EU
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Accesorios de montaje
![]() |
IM-CC-3X2BU/2BK
Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos Ex; anchura 18 mm); Volumen de suministro: 2 bornes azules de 3 polos y 2 bornes negros de 3 polos. |
6900475 |