Productos IM-PROG III
Adaptador de programación HART FDT/DTM
Referencia: 7525111- FDT/DTM adaptador de programación HART
- conector Jack de 3,5 mm para conexión al aparato a parametrizar
- conector USB (A) para conexión al ordenador FDT/DTM
- suministro de energía por medio de USB (A) del PC
- separación galvánica entre el aparato a parametrizar y el PC
- tensión de aislamiento 500 VCA
- indicador LED para las actividades de envío y recepción
- compatibilidad con controladores para Windows XP, Windows 7 (32 y 64 Bit) y Linux
- longitud del cable aprox. 3 m

Datos generales
| EAN | 4047106147082 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27360402 -/- Programmiergerät, Mobilgerät (Industrie-PC) |
| Código aduanero de la mercancía | 90329000900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 100 g |
Datos técnicos
| Grado de protección | IP20 |