Productos IM73-12-R/24VUC
acoplador de relé
1 canales
Referencia: 7520712- Circuito de salida: dos relés, cada uno con 1 conmutador
- corriente de conmutación de 5 A a 250 VCA
- tensión de servicio 19…29 VCC
- bloques de terminales extraíbles
- SIL3
- aislamiento galvánico entre el circuito de entrada y de salida
- TR CU

Datos generales
EAN | 4047101118278 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210120 -/- separador entrada-salida |
Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
País de origen | DE |
Peso | 128 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Salida digital |
Tipo de dispositivo | Acoplador de relé |
Modelo Ex | No |
Aprobaciones | TR CU |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL3 |
Voltaje nominal | 24VUC |
Número de canales | 1 |
salida digital | salida de relé |
Conexión eléctrica | 4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM |
Accesorios de montaje
![]() |
IM-CC-3X2BK/2BK
Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos no Ex; anchura 18 mm); Volumen de suministro: 4 bornes negros de 3 polos |
7541218 |