Productos IM73-22EX-R/24VUC
acoplador de relé
2 canales
Referencia: 7520513- acoplador de relé para la conmutación de circuitos de corriente de contacto con seguridad intrínseca o auto-limitados
- relés Reed de alto grado con contactos en rodio
- frecuencia de conmutación hasta 50 Hz
- aislamiento galvánico entre los circuitos de entrada y de salida
- ATEX, TR CU
- Uso en zona 2

Datos generales
EAN | 4047101207057 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210120 -/- separador entrada-salida |
Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
País de origen | DE |
Peso | 129 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Salida digital |
Tipo de dispositivo | Acoplador de relé |
Modelo Ex | Sí |
Aprobaciones | ATEX, TR CU |
Voltaje nominal | 24VUC |
Número de canales | 2 |
salida digital | salida de relé |
Conexión eléctrica | 4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM |
Accesorios de montaje
![]() |
IM-CC-3X2BU/2BK
Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos Ex; anchura 18 mm); Volumen de suministro: 2 bornes azules de 3 polos y 2 bornes negros de 3 polos. |
6900475 |