Productos IM35-22EX-HI/24VDC
transmisor de señal analógica
2 canales
Referencia: 7506515- Actuadores inteligentes con alimentación mediante interfaz de comunicación HART
- Circuitos de entrada: 0/4…20 mA
- Circuitos de salida: 0/4…20 mA, seguridad intrínseca
- SIL2
- bloques de terminales extraíbles, atornillable con borne de prueba de 2 mm
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, KOSHA, CCOE
- Instalación en zona 2

Datos generales
EAN | 4047101117271 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- transductor (universal) |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 172 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Salida analógica (HART transparente) |
Tipo de dispositivo | Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica) |
Modelo Ex | Sí |
Aprobaciones | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
Voltaje nominal | 24 VCC |
Número de canales | 2 |
Conexión eléctrica | 4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles con zócalo de prueba, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración de conformidad EU
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
TÜV 19 ATEX 244924 X | 1636 KB |
TÜV 06 ATEX 553057 X | 2332 KB |
IECEx - TUN 06.0012X | 2519 KB |
KOSHA 15-AV4BO-0477 | 598 KB |
UL 61010 | 373 KB |
Homologación SIL
Manual de seguridad
Accesorios de montaje
![]() |
IM-CC-3X2BU/2BK
Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos Ex; anchura 18 mm); Volumen de suministro: 2 bornes azules de 3 polos y 2 bornes negros de 3 polos. |
6900475 |