Productos  IM31-22-I

transmisor de señal analógica

2 canales

Referencia: 7506325
    • transmisión de señales analógicas estandarizadas
    • Circuito de entrada: 2 x 0/2…10 V ó 0/4…20 mA
    • Circuito de salida: 2 x 0/4…20 mA
    • Aislamiento galvánico completo
    • Entrada protegida contra polarización inversa
    • TR CU
#

Datos generales

EAN 4047101116939
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- transductor (universal)
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 140 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada analógica
Tipo de dispositivo separador de señales analógicas (entrada lado de campo)
Modelo Ex No
Aprobaciones TR CU
Voltaje nominal Rango de voltaje universal
Número de canales 2
Conexión eléctrica 4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado
Grado de protección IP20
Serie de productos IM

Data Sheets

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Accesorios de montaje

7541218

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top