Productos IMS-AI-DLI-22-DLI/L
transmisor de señal analógica
2 canales
Referencia: 7504011- Circuitos de entrada: 0/4…20 mA
- Circuitos de salida: 0/4…20 mA
- Precisión < 0,1 % del valor final
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- anchura 6,2 mm
- UL: Clase 1, Div 2, grupo A, B, C, D; GOST

Datos generales
EAN | 4047101349108 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- transductor (universal) |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | CZ |
Peso | 60 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Entrada analógica |
Tipo de dispositivo | separador de señales analógicas (entrada lado de campo) |
Modelo Ex | No |
Aprobaciones | cULus, GOST |
Voltaje nominal | Alimentación por lazo |
Número de canales | 2 |
Conexión eléctrica | Terminales roscados |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IMS |