Productos IMS-AI-UNI/24V
transmisor de señal analógica
1 canales
Referencia: 7504009- Circuito de entrada: 0/4…20 mA o 0…10 V
- Circuito de salida: 0/4…20 mA o 0…10 V
- Ajuste de tipo de señal de salida y entrada a través del conmutador DIP
- Precisión < 0,1 % del valor final
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- anchura 6,2 mm
- UL: Clase 1, Div 2, grupo A, B, C, D; GOST

Datos generales
| EAN | 4047101349092 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- transductor (universal) |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 60 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Tipo de dispositivo | separador de señales analógicas (entrada lado de campo) |
| Modelo Ex | No |
| Aprobaciones | cULus, GOST |
| Voltaje nominal | 24 VCC |
| Número de canales | 1 |
| Conexión eléctrica | Terminales roscados |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IMS |