Productos FEN20-EN1-DIN
Módulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto
Intercambio de datos de maestro a maestro, router NAT
Referencia: 6931320- Dos puertos Ethernet separados y aislados eléctricamente
- Intercambio de datos bidireccional entre dos redes
- Conversión de protocolo entre EtherNet/IP, Modbus TCP y Profinet
- Profinet es compatible con puertos Ethernet P2
- Router NAT 1:1
- 10 Mbps/100 Mbps compatibles
- 2 puertos RJ45 para la conexión Ethernet
- 8 entradas digitales
- 24 VCC, PNP

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Tipo de señal | Entrada digital |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |