Productos PB-08/03
Accesorios
Bus de potencia
Referencia: 6900370- bus de suministro de tensión para 8 dispositivos de la serie "interfacemodul" (IM) de TURCK
- terminales de tornillo hasta 2,5 mm
- alimentación de 8 módulos

Datos generales
EAN | 4047101007596 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | DE |
Peso | 98 g |
Datos técnicos
Número de canales | 8 |