Productos D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
Sistema de E/S excom
Conector para PROFIBUS RS485-IS
Referencia: 6890944- Conector Sub-D FastConnect con salida de cable 125° para la conexiión del acoplador de segmento en el layer RS485-IS.
- El conector debe conectarse a una conexión RS485-IS intrínsecamente segura de un acoplador de segmento como SC11Ex-3G u OC11Ex/2G.2.
Datos generales
EAN | 4047101165012 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250381 -/- documentación (periferia descentralizada) [AGZ340004] |
Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
País de origen | DE |
Peso | 64 g |
Datos técnicos
Grado de protección | IP20 |