Productos  JBBS-49SC-T435

Caja de conexiones IP66, 6 canales

FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS-PA

Referencia: 6884283
    • módulo de distribución para montaje en pared con atornillamiento de cable M20 x 1.5 en PVC
    • con protección de cortocircuito por cada vía
    • resistencia terminal integrada (conmutable)
    • cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
    • terminal aislado de soporte para conductor protector opcional incorporado en el cable
    • Carcasa de acero inoxidable
    • Elemento de compensación de la presión para protección frente a condensación de agua
    • Conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5x1
#

Datos generales

EAN 4047101409536
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- componentes de red (bus de campo)
Código aduanero de la mercancía 85369095000
País de origen DE
Peso 2080 g

Datos técnicos

Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION, PROFIBUS-PA
Conexión de la señal Pasamuros
Tipo de dispositivo Caja de conexiones de bus de campo activo
Temperatura ambiente -25…+60 °C
Grado de protección IP66

Data Sheets

Guía de inicio rápido

Select Country

Turck worldwide

to top