Productos JBBS-49SC-T635
Caja de conexiones IP66, 6 canales
FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS-PA
Referencia: 6884282- módulo de distribución para montaje en pared con atornillamiento de cable M20 x 1.5 en PVC
- con protección de cortocircuito por cada vía
- resistencia terminal integrada (conmutable)
- cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
- terminal aislado de soporte para conductor protector opcional incorporado en el cable
- Carcasa de acero inoxidable
- Elemento de compensación de la presión para protección frente a condensación de agua
- Conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5x1

Datos generales
EAN | 4047101409239 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- componentes de red (bus de campo) |
Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
País de origen | DE |
Peso | 2080 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION, PROFIBUS-PA |
Conexión de la señal | Pasamuros |
Tipo de dispositivo | Caja de conexiones de bus de campo activo |
Temperatura ambiente | -25…+60 °C |
Grado de protección | IP66 |