Productos DI80-N
Sistema de E/S excom
Módulo de entrada digital de 8 canales
Referencia: 6884273- Módulo de entrada para sensores de 3 hilos (NPN y PNP)
- Alimentación para sensores: protección contra inversión de polaridad a través de alimentación auxiliar

Datos generales
EAN | 4047101342130 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
País de origen | DE |
Peso | 135 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Tipo de señal | Entrada digital, Seguridad no intrínseca |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
GSD-Dateien | 278 KB |
Puente Ethernet/IP CIP | 254 KB |
Ethernet/IO de IP consolidado | 2791 KB |
Archivo GSDML | 80 KB |
Guía de inicio rápido
Homologación
TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
Declaración de conformidad de la CE | 112 KB |
FM23US0051X | 939 KB |