Productos AIH401-N
Sistema de E/S excom
Módulo de entrada analógica de 4 canales, analógico, HART
Referencia: 6884269- Módulo de entrada para conexión de transmisores pasivos o activos
- Aislamiento galvánico completo
- Transmisión de datos HART
- Un controlador HART por canal para un acceso más rápido a los datos HART

Datos generales
| EAN | 4047101416800 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- módulo I/O analógico |
| Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 128 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Tipo de señal | Entrada analógica, HART |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
Aprobación
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
| GSD-Dateien | 278 KB |
| Puente Ethernet/IP CIP | 254 KB |
| Ethernet/IO de IP consolidado | 2791 KB |
| Archivo GSDML | 33 KB |
Guía de inicio rápido
Homologación
| TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
| IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
| Declaración de conformidad de la CE | 112 KB |
| FM23US0051X | 939 KB |