Productos  PSU67-11-2440/P

fuente de alimentación conmutada compacta en IP67

Tensión de salida 24 VCC - corriente de salida 3,8 A

Referencia: 6884257
    • amplio rango de temperatura
    • indicador de estado con LED
#

Datos generales

EAN 4047101385076
Código eCl@ss (V5.1.4): 27049002 -/- suministro de corriente continua
Código aduanero de la mercancía 85044083900
País de origen DE
Peso 808 g

Datos técnicos

Alimentación de tensión 230 VUC
Tensión nominal de salida 24  V
Tensión de salida 24 V CC
Corriente nominal 3.8  A
Modo en paralelo no
Buena salida de potencia no
Conexión eléctrica Conectores
Medidas 85 x 172 x 35 mm
Grado de protección IP67

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top