Productos AO40-N
Sistema de E/S excom
módulo de salida analógica de 4 canales
Referencia: 6884218- Módulo de salida para conexión de actuadores analógicos
- Aislamiento galvánico completo

Datos generales
| EAN | 4047101267891 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- módulo I/O analógico |
| Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 133 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Tipo de señal | Salida analógica, Seguridad no intrínseca |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
| Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
Data Sheets
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
| GSD-Dateien | 278 KB |
| Puente Ethernet/IP CIP | 254 KB |
| Ethernet/IO de IP consolidado | 2791 KB |
| Archivo GSDML | 37 KB |