Productos  AI41-N

Sistema de E/S excom

módulo de entrada analógica de 4 canales, pasivo

Referencia: 6884216
    • Módulo de entrada para conexión de transmisores activos (entradas pasivas)
    • Aislamiento galvánico completo
#

Datos generales

EAN 4047101267877
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250303 -/- módulo I/O analógico
Código aduanero de la mercancía 85389099990
País de origen DE
Peso 121 g

Datos técnicos

Protocolo de red PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Tipo de señal Entrada analógica, Seguridad no intrínseca
Conexión de la señal Terminal de tornillo, Borne elástico
Tipo de dispositivo Módulos E/S
Temperatura ambiente -20…+70 °C
Grado de protección IP20

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top