Productos DM80-N
Sistema de E/S excom
Módulo de entrada/salida de 8 canales, digital
Referencia: 6884211- Módulo de entrada/salida para sensores y actuadores NAMUR

Datos generales
EAN | 4047101267822 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
País de origen | DE |
Peso | 131 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Tipo de señal | Entrada/salida digital, NAMUR, Seguridad no intrínseca |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
Aprobación
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
GSD-Dateien | 278 KB |
Puente Ethernet/IP CIP | 254 KB |
Ethernet/IO de IP consolidado | 2791 KB |
Archivo GSDML | 33 KB |
Guía de inicio rápido
Homologación
TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
Declaración de conformidad de la CE | 112 KB |
FM23US0051X | 939 KB |