Productos DF20EX
Sistema de E/S excom
Módulo de medición de frecuencia de 2 canales
Referencia: 6884061- Módulo de frecuencia para conexión de sensores con seguridad intrínseca (de acuerdo a NAMUR)

Datos generales
EAN | 4047101232745 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250304 -/- módulo I/O con funciones especiales |
Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
País de origen | DE |
Peso | 119 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Tipo de señal | Frecuencia, Con seguridad intrínseca |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
Aprobación
Archivo CAD
Descripción general de productos
Fichero de configuración
GSD-Dateien | 278 KB |
Puente Ethernet/IP CIP | 254 KB |
Ethernet/IO de IP consolidado | 2791 KB |
Archivo GSDML | 33 KB |