Productos  DPC-49-IPS1

Módulo de alimentación de corriente

Bus de campo FOUNDATION

Referencia: 6882023
    • Alimentación de un segmento H1 de FOUNDATION fieldbus
    • Corriente de salida: 800 mA
    • Tensión de salida: 28…30 V CC
    • diagnóstico local a través de LED
    • Aislamiento galvánico completo
#

Datos generales

EAN 4047101206586
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250202 -/- suministro de corriente (bus de campo)
Código aduanero de la mercancía 85044083900
País de origen DE
Peso 131 g

Datos técnicos

Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION
Conexión de la señal Terminal de tornillo
Tipo de dispositivo Fuente de alimentación
Temperatura ambiente -20…+60 °C
Grado de protección IP20

Select Country

Turck worldwide

to top