Productos  BM-DPC

Módulo vacío para ranuras no utilizadas

Bus de campo FOUNDATION

Referencia: 6882015
    • módulo simulado para las ranuras no usadas en el portamódulos
#

Datos generales

EAN 4047101110760
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250381 -/- documentación (periferia descentralizada) [AGZ340004]
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen DE
Peso 94 g

Datos técnicos

Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION
Conexión de la señal Terminal de tornillo
Tipo de dispositivo Módulo vacío
Temperatura ambiente -20…+70 °C
Grado de protección IP20

Data Sheets

Guía de inicio rápido

Informe de prueba

Select Country

Turck worldwide

to top