Productos  DPC-49-HSEFD/24VDC

Dispositivo de campo HSE

Bus de campo FOUNDATION

Referencia: 6882014
    • Aparato de campo HSE para la transmisión de los datos de diagnóstico
    • Bloques de función de FOUNDATION fieldbus para diagnósticos a distancia
    • diagnóstico local a través de LED
    • Diagnóstico a largo plazo de dieciséis segmentos H1
    • Aislamiento galvánico completo
#

Datos generales

EAN 4047101110753
Código eCl@ss (V5.1.4): 27259802 -/- bus de campo (inspección, mantenimiento, diagnóstico) [AGZ323004]
Código aduanero de la mercancía 85369095000
País de origen DE
Peso 537 g

Datos técnicos

Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION
Conexión de la señal Terminal de tornillo
Tipo de dispositivo Diagnóstico
Temperatura ambiente -20…+60 °C
Grado de protección IP20

Select Country

Turck worldwide

to top