Productos TX-CAN
Serie HMI/PLC TX
Módulo conectable
CANopen Manager
Referencia: 6828210- Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX700 y TX800
- CANopen manager/master en CODESYS
- Velocidad de transferencia máx.: 1 Mbit
- Compatible con CAN 2.0A y 2.0B
- Aislado galvánicamente
- Conector macho SUB-D de 9 polos
- Con ranura para extensión conectable

Datos generales
| EAN | 4047101404753 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
| País de origen | IT |
| Peso | 180 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TX500, TX700, TX800 |
| Grado de protección | IP20 |