Productos  BL20-PG-EN-V3-WV

Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20

Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP con licencia WebVisu

Referencia: 6827398
    • Tiempo de ejecución del PLC CODESYS V3
    • Licencia WebVisu Codesys
    • Servidor/cliente OPC-UA CODESYS
    • Puerta de enlace de IoT para Turck Cloud
    • Dispositivo PROFINET
    • Dispositivo Ethernet/IP
    • Maestro/esclavo Modbus TCP
    • Grado de protección IP20
    • LED para supervisar el estado del PLC, voltaje de alimentación, alarma común y errores de autobús
    • 2 × puertos Ethernet RJ45
    • Modo MAC conmutado o dual
    • 10 Mbps/100 Mbps
#

Datos generales

EAN 4047101419221
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- interfaz de comunicación activa
Código aduanero de la mercancía 85371091990
País de origen DE
Peso 199 g

Datos técnicos

Gama de productos BL20
Función del dispositivo Gateway Programable
Buses de campo Slave PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Programación CODESYS V3
Grado de protección IP20

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top