Productos BL20-PG-EN-V3
Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20
Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.
Referencia: 6827393- Tiempo de ejecución del PLC CODESYS V3
- Servidor/cliente OPC-UA CODESYS
- Puerta de enlace de IoT para Turck Cloud
- Dispositivo PROFINET
- Dispositivo Ethernet/IP
- Maestro/esclavo Modbus TCP
- Grado de protección IP20
- LED para supervisar el estado del PLC, voltaje de alimentación, alarma común y errores de autobús
- 2 × puertos Ethernet RJ45
- Modo MAC conmutado o dual
- 10 Mbps/100 Mbps

Datos generales
| EAN | 4047101350326 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
| Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 198 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | BL20 |
| Función del dispositivo | Gateway Programable |
| Buses de campo Slave | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Programación | CODESYS V3 |
| Grado de protección | IP20 |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Fichero de configuración
Firmware
| BL20-PG-EN-V3 Firmware v1.4.2.0 (para versión de CODESYS v3.5.14.20 o superior) | 21404 KB |
| BL20 PG-EN-V3 firmware v1.5.4.0 (para versión de CODESYS v3.5.16.30 o superior) | 23374 KB |
Folleto de productos
Homologación
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Clase 1 Div. 2 EE. UU. | 178 KB |
| FM Clase 1 Div. 2 Canadá | 179 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE | 136 KB |
Manual
| módulos I/O BL20 | 56388 KB |
| Gateways BL20/BL67 programables para CODESYS 3 | 3006 KB |
| Controlador/dispositivo PROFINET en CODESYS v3 | 2106 KB |