Productos BL67-2AI2AO-V/I
módulos electrónicos BL67
2 entradas analógicas para corriente o tensión y 2 salidas analógicas para tensión
Referencia: 6827324- Independiente del bus de campo y de la tecnología de conexión utilizada
- Grado de protección IP67
- LEDs para indicación de estado y diagnóstico
- electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
- 2 entradas analógicas, en modo común
- 0/4…20mA o
- ‐10/0…+10VCC
- conmutable por canales
- 2 salidas analógicas
- ‐10/0…+10VCC

Datos generales
EAN | 4047101203523 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- módulo I/O analógico |
Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
País de origen | DE |
Peso | 53 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Entrada analógica, Salida analógica |
Conexión de la señal | M12 |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | cULus |