Productos BL20-PG-EN
Gateway CODESYS 2 programable para el sistema E/S BL20
interfaz para MODBUS TCP
Referencia: 6827249- Programable según IEC 61131‐3 con CODESYS
- Interfaz Ethernet y de programación RS232
- Memoria de programas 512 kByte
- Procesador 32 Bit RISC
- < 1 ms para 1000 comandos
- 3 interruptores rotatorios de codificación decimal
- Grado de protección IP20
- con alimentación integrada
- LEDs para supervisar la tensión de alimentación, alarma común y errores de bus
- Gateway entre el sistema BL20 y Modbus TCP
- 10/100 MBit/s

Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Declaración del fabricante
Fichero de configuración
Firmware
Homologación
FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
FM Clase 1 Div. 2 EE. UU. | 178 KB |
FM Clase 1 Div. 2 Canadá | 179 KB |
Declaración de cumplimiento de la UE | 136 KB |
Manual
módulos I/O BL20 | 56388 KB |
BL20 prog. Gateway Modbus TCP | 3340 KB |
Módulos de manipulación BLxx para CODESYS 2.3 | 1332 KB |
Software de configuración
Accesorios de conexión
![]() |
I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67
Cable de servicio RS232 para gateways con puerto PS2 |
6827133 |