Productos  BL20-GW-DPV1

interfaz para PROFIBUS-DP

Referencia: 6827234
    • Interruptor de codificación para el ajuste de la dirección del nodo
    • Grado de protección IP20
    • 2 ángulos finales BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1 placa terminal BL20‐ABPL
    • con alimentación integrada
    • LEDs para supervisar la tensión de alimentación, alarma común y errores de bus
    • Gateway entre el sistema BL20 y PROFIBUS‐DPV0/DPV1
    • 12 MBit/s
    • Conector hembra Sub-D de 9 polos
#

Datos generales

EAN 4047101109498
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- interfaz de comunicación activa
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 201 g

Datos técnicos

Protocolo de red PROFIBUS-DP
Tipo de dispositivo Gateway
Velocidad de transmisión del bus de campo 9,6 Kbit/s…12 Mbit/s
Técnica de conexión bus de campo 1 clavija Sub-D
Temperatura ambiente 0…+55 °C
Grado de protección IP20
Aprobaciones cULus

Accesorios de conexión

6827133

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top