Productos  BL67-4DO-2A-N

módulos electrónicos BL67

4 salidas digitales, NPN, 2.0 A

Referencia: 6827210
    • Independiente del bus de campo y de la tecnología de conexión utilizada
    • Grado de protección IP67
    • LEDs para indicación de estado y diagnóstico
    • electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
    • 4 salidas digitales, 24 VDC
    • 2A max.
    • de conmutación negativa
#

Datos generales

EAN 4047101109351
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85389091890
País de origen DE
Peso 53 g

Datos técnicos

Tipo de señal Salida digital
Conexión de la señal M8, M12, M23
Tipo de dispositivo Módulos E/S
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones cULus

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top