Productos  BL67-8DI-PD

módulos electrónicos BL67

8 entradas digitales, PNP, diagnóstico de canales

Referencia: 6827205
    • Independiente del bus de campo y de la tecnología de conexión utilizada
    • Grado de protección IP67
    • LEDs para indicación de estado y diagnóstico
    • electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
    • 8 entradas digitales, 24VDC
    • conmutación positiva
    • diagnóstico del canal
    • control de rotura de hilos
    • selección del filtro de tiempo
    • posibilidad de inversión de las entradas
#

Datos generales

EAN 4047101109306
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85389091890
País de origen DE
Peso 55 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada digital
Conexión de la señal M8, M12, M23
Tipo de dispositivo Módulos E/S
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP67

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top