Productos  BL67-GW-DN

gateway para el sistema I/O BL67

interfaz para EtherCAT

Referencia: 6827183
    • 3 interruptores rotatorios de codificación decimal
    • grado de protección IP67
    • LEDs para supervisar la tensión de alimentación, alarma común y errores de bus
    • Interfaz entre el sistema BL67 y DeviceNet
    • 120/250/500 kbps
    • Dos conectores machos de 7/8" de 5 polos para conexión al bus de campo
#

Datos generales

EAN 4047101109108
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250313 -/- interfaz de comunicación pasiva
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 359 g

Datos técnicos

Protocolo de red Devicenet
Tipo de dispositivo Gateway
Velocidad de transmisión del bus de campo 125/250/500 Kbit/s
Técnica de conexión bus de campo 2 x 22,2 mm (7/8″), 5 polos
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones cULus

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top