Productos BL67-1RS232
módulos electrónicos BL67
interfaz RS-232
Referencia: 6827181- Independiente del bus de campo y de la tecnología de conexión utilizada
- Grado de protección IP67
- LEDs para indicación de estado y diagnóstico
- electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
- transmisión de datos seriales por medio de la interfaz RS232
- para conexión de diversos dispositivos, tales como impresoras, escáners o lectores de código de barras

Datos generales
EAN | 4047101109085 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
País de origen | DE |
Peso | 52 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | RS232 |
Conexión de la señal | M12, M23 |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | cULus |