Productos  BL67-2AI-PT

módulos electrónicos BL67

2 entradas analógicas para sensores Pt y Ni

Referencia: 6827177
    • Independiente del bus de campo y de la tecnología de conexión utilizada
    • Grado de protección IP67
    • LEDs para indicación de estado y diagnóstico
    • electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
    • 2 entradas analógicas para
    • Pt100, Pt200, Pt500 y Pt1000
    • Ni100 y Ni1000
    • 0..100, 0..200, 0..400 und 0..1000 Ω
#

Datos generales

EAN 4047101109047
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250303 -/- módulo I/O analógico
Código aduanero de la mercancía 85389091890
País de origen DE
Peso 54 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada analógica, Temperatura
Conexión de la señal M12
Tipo de dispositivo Módulos E/S
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones cULus

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top