Productos BL67-8DI-P
módulos electrónicos BL67
8 entradas digitales, PNP
Referencia: 6827170- Independiente del bus de campo y de la tecnología de conexión utilizada
- Grado de protección IP67
- LEDs para indicación de estado y diagnóstico
- electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
- 8 entradas digitales, 24VDC
- conmutación positiva
- A partir de la versión VN 01-03, el módulo es compatible con el arranque acelerado para aplicaciones Fast Start-Up (FSU) y QuickConnect (QC)

Datos generales
| EAN | 4047101108972 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
| País de origen | DE |
| Peso | 51 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Entrada digital |
| Conexión de la señal | M8, M12, M23 |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | cULus |