Productos  BL20-GWBR-DNET

interfaz para DeviceNet

Referencia: 6827168
    • Interruptor de codificación para el ajuste de la dirección del nodo
    • Grado de protección IP20
    • 2 ángulos finales BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1 placa terminal BL20‐ABPL
    • 1 conector de tipo abierto
    • con alimentación integrada
    • LEDs para supervisar la tensión de alimentación, alarma común y errores de bus
    • Puerta de enlace entre el sistema BL20 y DeviceNet
    • 125/250/500 Kbit/s
    • La conexión con DeviceNet se establece a través de un conector Open Style
#

Datos generales

EAN 4047101108965
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- interfaz de comunicación activa
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 216 g

Datos técnicos

Protocolo de red Devicenet
Tipo de dispositivo Gateway
Velocidad de transmisión del bus de campo 125/250/500 Kbit/s
Técnica de conexión bus de campo Conector estilo abierto
Temperatura ambiente 0…+55 °C
Grado de protección IP20
Aprobaciones cULus

Accesorios de conexión

6827133

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top