Productos FEN20-4IOL-DIN
Compact IP20 Multiprotocol I/O Station
4 canales IO-Link Master
Referencia: 6814142- FLC/ARGEE programable
- Dispositivo EtherNet/IP
- Servidor Modbus TCP
- Dispositivo PROFINET
- Dos puertos RJ45 para la conexión Ethernet
- Interruptor de Ethernet integrado
- 10/100 Mbps
- El C/Q se puede configurar como entradas/salidas digitales
- V1+1…V1+4 configurable como activado, conmutable o desactivado
- Grado de protección IP20

Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Tipo de señal | IO-Link, Salida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE) |
| Técnica de conexión bus de campo | Conexión de bornes roscada |
| Velocidad de transmisión de Ethernet | 10/100 Mbps, dúplex completo/semidúplex, negociación automática y cruzado automático |
| Técnica de conexión de Ethernet | 2 × RJ45 |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |