Productos TBNN-S0-STD-01
Conector para el montaje de grupos de módulos TBEN-S
Referencia: 6814043- 1 pieza
- Sencillo alineamiento de los módulos TBEN-S
- Creación de grupos de módulos compactos TBEN-S
- Costes de montaje reducidos del grupo
- Fácil cumplimiento de las dimensiones de montaje

Datos generales
EAN | 4047101333305 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
País de origen | CN |
Peso | 31 g |
Datos técnicos
Tipo de dispositivo | Accesorios de montaje |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |