Productos TBNN-S0-DRS-01
Conector para el montaje de grupos de módulos TBEN-S sobre raíl
Referencia: 6814040- 1 pieza
- Puesta a tierra de los módulos sobre el raíl
- Sencillo alineamiento de los módulos TBEN-S
- Creación de grupos de módulos compactos TBEN-S
- Costes de montaje reducidos del grupo
- Fácil cumplimiento de las dimensiones de montaje

Datos generales
| EAN | 4047101333312 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | CN |
| Peso | 45 g |
Datos técnicos
| Tipo de dispositivo | Accesorios de montaje |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |