Productos JRBS-40DC-10RV
Caja de conexiones IP20 con protección contra cortocircuito, 10 canales
FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS-PA
Referencia: 6611835- módulo de distribución para montaje en carril DIN
- con protección de cortocircuito por cada vía
- Resistor de terminación preensamblado: JRBS-40TR (incluido en la entrega)
- Apantallamiento de cable: conexión capacitiva ó directa a través de dos pernos roscados M5
- carcasa en Aluminio
- Conforme a Entity y FNICO según la IEC 60079‐11

Datos generales
| EAN | 4047101284164 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- componentes de red (bus de campo) |
| Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 673 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION, PROFIBUS-PA |
| Tipo de dispositivo | Caja de conexiones de bus de campo activo |
| Temperatura ambiente | -50…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | ATEX, Ex-Approval, IECEx, FM |